一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

振动 (n)

Schwingung (f)


Zwei abklingende e-Funktionen hüllen die Schwingungsfunktion ein.

Doch es gab immer noch störende Nachschwingungen nach dem Bewegungsende.

Bei Schwingungsbelastung wird die Verwendung von Nutensteinen St empfohlen.

oscillation (n)


Two exponential decay functions envelope the oscillation function.

Disadvantages of the chain drive include loud running noise and oscillation in the drive train.

Real circuits involving resistance losses give rise to damped oscillation.

vibration (n)


However, there were still problems with recoil vibration when the mount was brought to a halt.

Bei sehr hohen Lärmpegeln kommen meist noch Vibrationsbelastungen hinzu.

Very high noise levels usually also involve vibration loads.

oscilación (n)

vibración (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站