一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

拧入 (v)

einschrauben (v)


Ihre spezielle Bauform sorgt dafür, dass bei diesen Verbindern das Einschrauben genügt.

Einsetzen des Nutensteins in die Profilnut des durchlaufenden Profils und Einschrauben des Spannbolzens, bis die umlaufende Markierung auf Höhe der Profiloberfläche ist.

Einsetzen des Verbinder-Lagers mit Gewinde in die Senkung eines der Profile und Einschrauben des Spannbolzens, bis die umlaufende Markierung auf Höhe der Profilschnittfläche ist.

screw in (v)


It is advisable to use a chemical fixing agent to secure the screw in the clamp lever.

Drive the grub screw into the fastener sleeve and clamp the profile connection.

Drive the special grub screw into the fastener sleeve and clamp the profile connection.

turn in (v)


Increased radiant intensity in turn increases the number of charge carriers, which produces a higher current.

The upturn in the Far Eastern country was mainly down to new production methods that can be accurately summed up in one word - lean.

atornillar (v)

girar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站