一种定义
四种语言
Geringe Ziehtiefen beim Streckziehen werden oft durch Tiefziehen ergänzt.
Beim einfachen Streckziehen werden Blechplatinen zwischen Klemmvorrichtungen zweiseitig oder vierseitig eingespannt.
Gleichmäßige Dehnung kann beim Tangentialstreckziehen erreicht werden, bei dem das Werkstück vorgespannt und zur Fließgrenze gestreckt wird.
Small drawing depths in stretch forming are often supplemented by deep-drawing.
During Cyril Bath stretch forming, the collet chucks can be moved horizontally as well as vertically.
During simple stretch forming, sheet metal blanks are clamped on two or four sides between gripping jaws.