一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

技工 (n)

Mechanik (f)


Eine Stoßstelle der Welle würde die empfindliche Kugelmechanik zerstören.

Die Spannmechanik ist so gestaltet, dass bei Rechtsdrehung der Riemen gespannt wird.

Die Punkte, an denen Stäbe aufeinandertreffen, werden in der Mechanik Knoten genannt.

mechanical system (n)


In contrast to mechanical systems, the encoded chip is extremely tamper-proof.

Micro-electro-mechanical systems (MEMS) are made of silicon and are becoming increasingly important.

As the simplification of a system, the centre-of-mass law has significant benefits when performing calculations for mechanical systems.

mechanics (n)


A shaft butt joint would destroy the sensitive ball bearing mechanics.

The tensioning mechanics are designed so that turning clockwise tightens the belt.

The drive mechanics are designed so that turning to the right tightens the belt.

mecánica (n)

sistema mecánico (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站