一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

打扰 (v)

stören (v)


Doch es gab immer noch störende Nachschwingungen nach dem Bewegungsende.

Eine Stoßstelle der Welle würde die empfindliche Kugelmechanik zerstören.

In ruhiger Arbeitsumgebungen würden diese Quitschgeräusche erheblich stören.

disturb (v)


The disturbance variable z also has an impact on the controlled system.

Disturbance variables can occur at any point before, in or after the controlled system.

Sound that is perceived as disturbing or unpleasant is often referred to as noise disturbance.

interfere (v)


Das Interferenzmikroskop eignet sich für Rautiefenunterschiede von ca. 2 µm.

Interference microscopes are suitable for peak-to-valley height differences of approx. 2 µm.

Durch Lichtinterferenz kann ein Höhenschichtlinienbild von spiegelnden und zu rauen Oberflächen erstellt werden.

interferir (v)

perturbar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站