一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

惯性 (n)

Trägheit (f)


Dazu misst ein Beschleunigungssensor die auf eine Testmasse wirkende Trägheitskraft.

Generell kann das axiale Flächenträgheitsmoment für den jeweiligen Querschnitt berechnen werden.

Für Normteile gibt es Tabellen, in denen die Werte des Flächenträgheitsmoments direkt abzulesen sind.

inertia (n)


An acceleration sensor measures the force of inertia acting on a test mass.

Generally speaking, the axial area moment of inertia can be calculated for the relevant cross-section.

Area moment of inertia values can be obtained directly from tables for standard parts.

inercia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站