一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

惯性力 (n)

Trägheitskraft (f)


Dazu misst ein Beschleunigungssensor die auf eine Testmasse wirkende Trägheitskraft.

force of inertia (n)


An acceleration sensor measures the force of inertia acting on a test mass.

inertia force (n)

inertial force (n)


Dynamic equilibrium exists in relation to a body in irregular motion when the resultant FR of the external forces including inertial forces FI as per the d'Alembert principle is zero.

fuerza de inercia (n)

fuerza inercial (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站