一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

惯性力矩 (n)

Trägheitsmoment (n)


Generell kann das axiale Flächenträgheitsmoment für den jeweiligen Querschnitt berechnen werden.

Für Normteile gibt es Tabellen, in denen die Werte des Flächenträgheitsmoments direkt abzulesen sind.

Das Torsionsträgheitsmoment entspricht bei einem Bauteil mit kreisförmigem Querschnitt dem polaren Flächenträgheitsmoment .

inertia torque (n)

moment of inertia (n)


Generally speaking, the axial area moment of inertia can be calculated for the relevant cross-section.

Area moment of inertia values can be obtained directly from tables for standard parts.

In the case of a component with a circular cross-section, the torsional moment of inertia is equivalent to thepolar area moment of inertia .

second moment of area (n)

momento de inercia (n)

torque de inercia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站