一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

弹性 (n)

Elastizität (f)


Der Elastizitätsmodul E wird bei Zugversuchen experimentell ermittelt.

Ketten haben im Vergleich zu einem Seil ein höheres Gewicht und eine geringere Elastizität.

Der Elastizitätsmodul E bzw. der Schubmodul G sind die entsprechenden Proportionalitätsfaktoren.

elasticity (n)


A material's rigidity can be indicated by the modulus of elasticity.

Tensile tests are used to determine the modulus of elasticity E in experiments.

The rebound is determined by the material's modulus of elasticity, yield point and n value.

elasticidad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站