一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

弹性模量 (n)

E-Modul (n)


Die Steifigkeit eines Werkstoffes ist durch den E-Modul beschreibbar.

Die Rückfederung wird von E-Modul, Streckgrenze und n-Wert des Werkstoffs bestimmt.

Steife Werkstoffe wie z. B. Stahl haben einen höheren E-Modul als duktile Werkstoffe.

elastic modulus (n)


The slope of this straight line is called the modulus of elasticity E (elastic modulus) and is a measure of the material's rigidity.

modulus of elasticity (n)


A material's rigidity can be indicated by the modulus of elasticity.

Tensile tests are used to determine the modulus of elasticity E in experiments.

The rebound is determined by the material's modulus of elasticity, yield point and n value.

módulo de elasticidad (n)

módulo elástico (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站