一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

弯曲强度 (n)

Biegesteifigkeit (f)


Die Biegesteifigkeit der verwendeten Profile ist bei dieser Länge und Belastung unbedeutend.

Bei den zuvor gezeigten Projekten kamen, abhängig von der Biegesteifigkeit, die Profilvarianten E und leicht zum Einsatz.

Die Profile sollten möglichst hochkant zur erwarteten Belastung eingebaut werden, um so die größtmögliche Biegesteifigkeit zu erzielen.

bending strength (n)


The next step is to choose the profiles that offer sufficient bending strength.

When working with this length and load, the bending strength of the profiles used is of little importance.

This is due to the intersecting points, which exhibit far better bending strength than steel tube systems.

flexural rigidity (n)

rigidez a la flexión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站