一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

差异 (n)

Differenz (f)


Die Zwischenlage der Tischplattenbefestigung gleicht diese Differenz aus.

Die Regelgüte im eingeschwungenen Zustand ist die bleibende Regeldifferenz.

Die Differenzierung dieser Funktion liefert einen sehr hohen und schmalen Impuls mit KD.

difference (n)


There is a difference between the Drive Units and Reverse Units.

Interference microscopes are suitable for peak-to-valley height differences of approx. 2 µm.

Explain the difference between the seated position at sitting height and the seated position at standing height.

differential (n)


Der Differential-Anteil reagiert dabei auf die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung.

The differential component responds to the speed at which the control error changes.

Deformations can be determined using Castigliano's theorem without the need for bending differential equations.

diferencia (n)

diferencial (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站