一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

工程陶瓷


术语工程陶瓷技术陶瓷指的是任何用于工程应用或技术应用的陶瓷产品。

通常,这些陶瓷具有以下性能:

导热性差

线膨胀性低

成型性(变形性)差,并容易脆裂

熔融温度高

技术陶瓷通常具有耐腐蚀性和耐磨性好的特点。其缺点是韧性低。

技术陶瓷的潜在应用包括:

制造光学和电子功能部件(玻璃,半导体)

用作冶金中的耐火模具(坩埚炉,铸造模具)

用于切割技术

根据其合成物的不同,可将技术陶瓷分为:

氧化物陶瓷:氧化铝陶瓷(切割板,矫形关节)或氧化锆陶瓷(成形刀具)

非氧化物陶瓷:碳化硅陶瓷或氮化硼陶瓷,适合用作研磨材料;氮化硅陶瓷,可用作制作滚筒和焊炬。

非晶型碳化硅陶瓷还包含有机聚合物。

Ingenieurkeramik


Als Ingenieurkeramik oder technische Keramiken werden jene keramischen Massen bezeichnet, die für den technischen Einsatz geeignet sind.

Typische Eigenschaften dieser Keramiken sind:

  • Schlechte Wärmeleitfähigkeit
  • Geringe Längenausdehnungen
  • Nicht verformbar und sprödbruchanfällig
  • Hohe Schmelztemperaturen

Zudem zeichnen sich technische Keramikmassen meist durch gute Korrosionsbeständigkeit und hohen VerschleißWiderstand aus. Nachteilig ist ihre geringe Zähigkeit.

Einsatzmöglichkeiten für technische Keramik sind etwa:

  • Herstellung von optischen und elektronischen Funktionsteilen (Gläser, Halbleiter)
  • Einsatz als feuerfeste Formen in der Metallurgie (Schmelzgefäße, Gussformen)
  • Schneidtechnik

Unterschieden werden technische Keramiken nach ihrer Zusammensetzung:

  • Oxidkeramiken mit Aluminiumoxiden (Schneidplatten, orthopädische Gelenke) oder auf Zirkonoxid-Basis (Umformwerkzeuge)
  • Nichtoxidkeramiken auf Silicium-Carbid-Basis oder Bor-Nitrid-Basis eigenen sich als Schleifmittel

    Amorphe Siliciumcarbid-Keramiken enthalten zudem organische Polymere.

Cerámicas de ingeniería


Los términos cerámicas de ingeniería y cerámicas técnicas se refieren a cualquier masa cerámica que sea adecuada para aplicaciones de ingeniería o técnicas.

Típicamente, estas cerámicas poseerán las siguientes propiedades:

Mala conductividad térmica

Baja expansión lineal

No son conformables o deformables y son susceptibles a la fractura por fragilidad

Altas temperaturas de fusión

Las cerámicas técnicas también se caracterizan usualmente por una buena resistencia a la corrosión y alta resistencia al desgaste. Su baja tenacidad es una desventaja.

Las potenciales aplicaciones para las cerámicas técnicas incluyen:

Fabricación de piezas funcionales electrónicas y ópticas (lentes, semiconductores)

Uso como moldes refractarios en metalurgia (crisoles de horno, moldes de vaciado)

Tecnología de corte

Las cerámicas técnicas se diferencian según su composición:

Las cerámicas de óxido con óxidos de aluminio (placas de corte, uniones ortopédicas) o basadas en óxido de circonio (herramientas de conformado)

Las cerámicas sin óxido basadas en carburos de silicio o nitruros de boro son adecuadas para los materiales de triturado, mientras que las que se basan en nitruros de silicio se pueden usar para rodillos y en sopletes.

Las cerámicas de carburo de silicio amorfo también contienen polímeros orgánicos.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站