一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

屋顶 (n)

Dach (n)


Die widerstandfähige Überdachung ist ein Beitrag zur Arbeitssicherheit.

Und wir merken, dass die Produktinnovationen auch sehr gut durchdacht sind.

Sicherheit von allen Seiten bietet die überdachte Einhausung mit Schiebetüren.

roof (n)


It does not provide adequate proof that a work bench is ESD safe.

Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios.

The Tube is as easy to saw as wood and is electrically insulating and weatherproof.

top (n)


The height of the table is adjusted via the position of the table top supports.

Vor Erreichen der mechanischen Endlage wird automatisch gestoppt.

The table columns are automatically stopped before they reach the mechanical stop position.

techo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站