一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

密封唇口 (n)

Dichtlippe (f)


Diese Maßnahme erleichtert später das Aufschieben des Schlittens und beugt einer Beschädigung der Dichtlippen vor.

Der durch die Dichtlippen ausgeübte Anpressdruck auf die Wellen vermittelt vorzeitig die gewünschte Spielfreiheit.

Die längskontinuierlichen Türdichtanschläge bilden im Türspalt einen Anschlag für Schwenktüren und dichten den Türspalt mit einer elastischen Dichtlippe ab.

lip seal (n)


Lip Seals stop doors from flapping and rattling and ensure a dust-tight closure.

This makes it easier to create a sealed unit: simply add Lip Seal 8 - XMS to the existing aperture - no change in door dimensions is required.

Lip Seals stop doors from flapping and rattling and ensure a dust-tight closure.

sealing lip (n)

reborde de sellado (n)

sello de labio (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站