一种定义
四种语言
Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
Die Ablage mit Lochblechen sorgt für leicht zu reinigenden Stauraum.
Das Kernloch im Profil entspricht der Kernbohrung für ein Gewinde M8.
The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will.
The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread.
The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max. ø 8 mm or M8.
Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.
Access hole for tool when processing a Standard Connection.
There is no need to make any special hole in the panel element to accommodate the hinge.