一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

夹紧装置 (n)

Einspannvorrichtung (f)

clamping device (n)


Frictional force can be adjusted via brass clamping devices and the stainless steel tubular axle.

Next, feed one end of the Timing Belt into the clamping device on the carriage and secure it in place there.

work-holding fixture (n)

dispositivo de sujeción (n)

equipo de soporte de trabajo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站