一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

多瓣抓斗 (n)

Mehrschalenseilgreifer (m)


Ein Mehrschalenseilgreifer mit schmalen Schalen wird auch Polyp-Greifer genannt.

Hat der Mehrschalenseilgreifer breitere Schalen, ist der Behälterraum komplett geschlossen.

Mit Mehrschalenseilgreifern können grobe Schüttgüter wie Steine, Schlacke und Schrott, aber auch gewachsener Boden aufgenommen werden.

grapple (n)


A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.

multijaw grab (n)


A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.

If the multijaw grab has broad jaws, the container space is fully enclosed.

Multijaw grabs can be used to pick up coarse bulk material such as stones, slag and scrap as well as solid ground.

orange-peel grab (n)


Grabs are available in various designs, including scissor-type grabs and orange-peel grabs.

garfio (n)

sujeción de cáscara de naranja (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站