一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

坚硬的 (adj)

steif (adj)


Die Steifigkeit eines Werkstoffes ist durch den E-Modul beschreibbar.

Hohe Steifigkeit und lange Lebensdauer, bei minimalem Wartungsaufwand.

Verbundmaterial ist schubsteif und hat hohe Biege- und Knickfestigkeit.

stiff (adj)


Stiffening ribs increase the elastic stability of the support.

These stresses are counteracted by stiffening plates welded in at regular intervals.

Additional stiffening plates and stiffening ribs can be used to help maintain the cross-section under load.

rígido (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站