一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

噪声发展 (n)

Geräuschentwicklung (f)


Dadurch wird unerwünschte Geräuschentwicklung durch Reibung vermieden.

Gleitband zwischen den Aluminiumprofilen vermeidet eine Geräuschentwicklung in sensitiven Bereichen.

Kontrollparameter sind dabei die Leichtgängigkeit und die Geräuschentwicklung des bewegten Schlittens.

noise development (n)

noise emission (n)


Noise emission or sound emission is the noise that occurs at a sound source.

Noise emission can also be used to calculate noise immission at a specific location.

Sound-Insulating Material can be used to lessen the effect of noise emissions on the environment and is suitable for both complete enclosures and individual partitions.

noise generation (n)

desarrollo de ruido (n)

emisión de ruido (n)

generación de ruido (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站