Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
This website uses cookies. Cookies are used for the user interface and web analytics and help to make this website better.

一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

向左 (adv)

nach links (adv)


Im Hintergrund von links nach links verläuft die Deckenhalterung in den Raum hinein.

Montageschlitten nach links schieben, Schlittenprofilabschnitt KLE auflegen und mit Schnellspanner festklemmen.

Die Riegel können je nach Fahrtrichtung des Transportregals nach rechts oder nach links öffnend montiert werden.

to the left (adv)


Slide the assembly carriage to the left, lay the Carriage Profile KLE section onto it and tighten it with the quick clamp

Wherever possible, other printed work instructions should be positioned to the left, within the operator's field of vision, or higher up.

The sets always come with all necessary fastening elements for the profile, the only thing left to decide is whether the door should open to the left or right.

a la izquierda (adv)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站