一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

可选择的 (adj)

wählbar (adj)


Bauelemente zur Profilverbindung in festgelegter, frei wählbarer oder verstellbarer Winkellage.

Mit weiteren 8 individuell wählbaren Schrauben M8 wird das Profil oder eine selbstgestaltete Platte auf dem Schlitten befestigt.

Die frei wählbaren Stützweiten und Achsabstände der Wagenkonstruktion ermöglichen dabei den anwendungsgerechten Aufbau der Führung.

selectable (adj)


Components for connecting profiles at fixed, freely selectable or adjustable angles.

FM-SUS and Bosch Eco-Shape do not offer any freely selectable axial angle connections using clamping technology.

Six individually selectable M8 screws can be used to fasten the profile or a purpose-made panel to the carriage.

seleccionable (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站