一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

可测量的 (adj)

messbar (adj)


Das Fazit ist dennoch: Das Design beeinflusst das Komfortempfinden der Mitarbeiter messbar.

Das Final ist dennoch: Das Design beeinflusst das Komfortempfinden der Mitarbeiter messbar.

Schon bei geringen Verformungen ändern geeignete Werkstoffe messbar ihren elektrischen Widerstand.

measurable (adj)


Even small deformations cause a measurable change in the electrical resistance of appropriate materials.

The cycle is a way of making existing processes measurable so that they can be improved over the long term.

The measurable clamping shaft ??? distance required on the Reverse Unit is determined as a function of the KLE load.

medible (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站