一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

叠层实体制造


Anlagenaufbau für das Laminated Object Manufacturing mit dem Laser
Anlagenaufbau für das Laminated Object Manufacturing mit dem Laser

叠层实体制造 (LOM) 是一种快速原型系统。用来制造纸质叠层状工件。

首先将现有的3D CAD 数据转换为 STL 格式并通过必要的切割线增强,以便在生产后卸下工件。然后该模型被用纸逐层 ,使用刀片、或热丝切割出其轮廓。这个过程确保 2 毫米及以上的壁厚。用陶瓷、铝或塑料薄膜制造叠层构造的工艺目前正在测试。

此工艺最适用于制造组装的小型零件模型。模型公差取决于所使用的纸的类型和厚度。

使用激光的叠层实体制造的系统设计

近义词

LOM

Laminated Object Manufacturing


Anlagenaufbau für das Laminated Object Manufacturing mit dem Laser
Anlagenaufbau für das Laminated Object Manufacturing mit dem Laser

Laminated Object Manufacturing (LOM) gehört zu den Fertigungsverfahren im Bereich Rapid Prototyping. Mit dem Verfahren wird ein Werkstück schichtweise aus Papier aufgebaut.

Vorhandene 3D-CAD-Daten werden zunächst ins STL-Format konvertiert und um notwendige Schnittlinien ergänzt, damit das Werkstück nach der Fertigung ausgepackt werden kann. Die Form wird dann aus Papier Schicht für Schicht laminiert und mit einem Messer, mit dem Laser oder einem Heißdraht auf Kontur geschnitten. Wandstärken ab zwei Millimeter sind möglich. In der Testphase sind auch Verfahren, bei denen die Schichten aus Keramik-, Aluminium- oder Kunststofffolien aufgebaut werden.

Das Verfahren eignet sich vor allem für den kleinteiligen Modellbau. Die Modelltoleranzen richten sich nach der verwendeten Papierstärke und -sorte.

Laminated object manufacturing


Design of a system used in laminated object manufacturing with a laser
Design of a system used in laminated object manufacturing with a laser

Laminated object manufacturing (LOM) is a Rapid prototyping system. It is used to create a workpiece layer-by-layer from paper.

Existing 3D CAD data is first converted to STL format and augmented by the requisite cut lines so the workpiece can be removed after production. The model is then laminated layer-by-layer with paper and the contours cut with either a blade, laser or hot wire. This process enables wall thicknesses of 2 mm and above. Processes in which the layers are constructed out of ceramic, Aluminium or plastic films are currently being tested.

This process is best suited to small-part model Assembly. The model tolerances depend on the type and thickness of the paper used.

Fabricación de objetos laminados


Diseño de un sistema usado en la fabricación de objetos laminados con láser
Diseño de un sistema usado en la fabricación de objetos laminados con láser

La fabricación de objetos laminados (LOM) es un sistema de prototipos rápidos. Se usa para crear piezas de trabajo capa por capa a partir de papel.

Los datos de CAD 3D existentes se convierten primero a formato STL y se aumentan por las líneas de corte requeridas de manera que la pieza de trabajo pueda removerse después de la producción. El modelo es luego capa por capa con papel y el contorno se corta ya sea con una cuchilla, un o con alambre caliente. Este proceso permite espesores de pared de 2 mm y superiores. Los procesos en los cuales las capas se construyen con cerámica, aluminio o películas de plástico están siendo actualmente probados.

Este proceso es más adecuado para el ensamblaje de modelos de piezas pequeñas. Las tolerancias del modelo dependen del tipo y del espesor del papel usado.

Diseño de un sistema usado en la fabricación de objetos laminados con láser

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站