一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

参考 (n)

Bezug (m)


Im körperfesten Bezugsystem wird dies durch die Gangpolbahn dargestellt.

Im körperfesten Bezugsystem wird dies durch die Gangpolbahn dargestellt.

An einem System vektoriell angreifende Kräfte werden bezugnehmend auf den Massenmittelpunkt angetragen.

datum (n)


Verstellen Sie die Datumanzeige nur, wenn der Stundenzeiger zwischen 3 und 9 Uhr steht.

reference (n)


A simple sketch is often the only reference material for the builder.

When the frame of reference is fixed on the body, a moving centrode (also known as a body centrode) depicts the instantaneous centres of rotation.

For reference purposes, the lower mechanical limit switch must stay within range.

dato (n)

referencia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站