一种定义
四种语言
Bei Bauteilen aus zusammengesetzten Querschnittsflächen kann mit dem Steinersche Satz die Flächenmomenten der Gesamtquerschnitte bestimmt werden.
Dazu sind zuerst die Koordinaten (in y- und z-Richtung) Querschnittsflächen-Schwertpunkts zu bestimmen, welche als Flächenmomente erster Ordnung bezeichnet werden.
Generally speaking, the axial area moment of inertia can be calculated for the relevant cross-section.
Area moment of inertia values can be obtained directly from tables for standard parts.
In the case of a component with a circular cross-section, the torsional moment of inertia is equivalent to thepolar area moment of inertia .