一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

加肋 (n)

Sicke (f)


Um den Materialfluss unter dem Niederhalter zu beeinflussen, können Ziehsicken, Platinenformen, eine unterschiedliche Kraftverteilung auf der Fläche und die Schmierstoffzufuhr eingesetzt werden.

ribbing (n)


The total thickness of Chequer Sheet Al is 5 mm, including the ribbing.

seam (n)


Accessories in a subtle grey fit seamlessly into this philosophy.

The minimised edge radius produces seamless connections with no protruding edges.

The electrode's coating protects the weld seam against atmospheric contamination, while the core rod is used as the filler material.

nervaduras (n)

unión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站