一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

剪切理论 (n)

Schubspannungshypothese (f)


Die Schubspannungshypothese dient der Bestimmung der maximalen Tragfähigkeit eines mehrachsig belasteten Bauteiles.

Gemäß der Schubspannungshypothese nach Tresca fließt ein Werkstoff, wenn die größte Schubspannung die Schubfließspannung k erreicht.

Über die Gestaltänderungshypothese hinaus gibt es noch die Normalspannungshypothese für spröde und die Schubspannungshypothese für duktile Werkstoffe.

maximum shear stress criterion (n)


The maximum shear stress criterion is used to determine the maximum load-bearing capacity of a component subjected to multiaxial stresses.

In addition to the maximum shear strain energy criterion, there is also the maximum principal stress criterion for brittle materials and the maximum shear stress criterion for ductile materials.

shear theory (n)

teoría de corte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站