一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

制动盘 (n)

Bremsscheibe (f)


Werkstoff und Durchmesser der Bremsscheibe bestimmen Bremsmoment und Bremsleistung.

Der Bremskolben wird beim Auslösen der Bremse axial gegen die Bremsscheibe gedrückt.

In den meisten Anwendungsfällen ist die Bremsscheibe direkt auf der Radnabe montiert.

brake disc (n)


The material and diameter of the brake disc determine the braking moment and brake power.

When the brake is actuated, the brake piston is pressed axially against the brake disc.

In most applications, the brake disc is mounted directly on the wheel hub.

disco de freno (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站