一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

刚性 (n)

statische Festigkeit (f)


Durch den Zugversuch wird die statische Festigkeit experimentell ermittelt.

Die statische Festigkeit ist werkstoffabhängig und als ein Widerstand gegen eine Verformung zu verstehen.

Das Einspannen des Flächenlementes im Profilrahmen bewirkt eine erhöhte statische Festigkeit bei gleichzeitig geringerem Materialgewicht.

rigidity (n)


A material's rigidity can be indicated by the modulus of elasticity.

High rigidity and long service life combine with minimum maintenance.

Compound Material has good shear rigidity, flexural strength and buckling strength.

static strength (n)


Exceeding the static strength causes necking of the tensile test specimen.

The tensile test is used to determine the static strength in experiments.

This dynamic strength is roughly equivalent to a component's static strength.

resistencia estática (n)

rigidez (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站