一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

刚性模量 (n)

Schubmodul (n)


Der Elastizitätsmodul E bzw. der Schubmodul G sind die entsprechenden Proportionalitätsfaktoren.

Aus der 2. Bredtschen Formel ergibt sich die Verdrillung des Bauteils, welche von dem Schubmodul G des Werkstoffes abhängig ist.

modulus of rigidity (n)


The modulus of elasticity E and the shear modulus/modulus of rigidity G are the relevant proportionality factors.

shear modulus (n)


The modulus of elasticity E and the shear modulus/modulus of rigidity G are the relevant proportionality factors.

The 2nd Bredt-Batho formula indicates the component's twisting, which depends on the material's shear modulus G.

The twisting per unit of length can be calculated based on the active torsional moment MT , the material-dependent shear modulusG, the cross-sectional geometry and the resultant torsional moment of inertia IT.

módulo de corte (n)

módulo de rigidez (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站