一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

内螺纹 (n)

Innengewinde (n)


Beim Gewindeschleifen können Außen- und Innengewinde hergestellt werden.

Eingesetzt werden beispielsweise Gewindeformer für die Herstellung von Innengewinden.

Beim Gewindedrehen, einem Schraubdrehverfahren, können mit Gewindedrehmeißeln Außen- und Innengewinde hergestellt werden.

female thread (n)


The process of thread turning involves the use of tools to produce male and female threads.

internal thread (n)


Thread grinding can be used to produce external and internal threads.

Forming taps are used, for example, for the manufacture of internal threads.

Male (plug) gauges are traditionally used to check internal threads and female (ring) gauges to check external threads.

rosca hembra (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站