一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

内径 (n)

Innendurchmesser (m)


Profile mit Winkelgeometrie, Profile mit Innendurchmesser und Plattenprofile.

ID (n)


Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.

A special Lid Profile is used to seal the conduit.

The inside corner of the angled profiles is provided with an undercut.

inside diameter (n)

internal diameter (n)


Profiles with Angle Geometry, Profiles with Internal Diameter and Bed Plate Profiles.

diámetro interior (n)

diámetro interno (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站