一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

公称尺寸


公称尺寸是指在绘图设计,建筑图纸和布局图纸中描述两个点之间距离的标尺。

设计者通过公称尺寸和一个来制定组件的容许极限尺寸,也就是其最小和最大尺寸。设计者也要在图中注明公差范围(如 $\pm 0.05$ )。工件的必须在这个范围内。目标尺寸维度在这个范围的中间,介于最大值和最小值之间。目标尺寸维度通常和公称尺寸相同。然而,在单方向公差范围(如 +0.05)的情况下,目标尺寸维度也会相比于公称尺寸发生偏离。

近义词

最小尺寸

最大尺寸

目标尺寸

Nennmaß


Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

Mit dem Nennmaß und unter Berücksichtigung der MaßToleranz werden vom Konstrukteur die zulässigen Grenzmaße eines Bauteils festgelegt, also sein Mindestmaß und sein Höchstmaß. Der Konstrukteur gibt auch die Größe der Toleranz (beispielsweise $ \pm 0,05$) in seiner Zeichnung an. In diesem Bereich muss das Istmaß des Werkstückes liegen. In der Mitte zwischen Höchst- und Mindestmaß liegt das Sollmaß. Meistens entspricht das Sollmaß dem Nennmaß. Es kann aber bei einseitiger Toleranz auch davon abweichen (etwa $ + 0,05$).

Dimensión nominal


Las dimensiones nominales son las etiquetas en los dibujos de diseño, los planos de construcción y los planos de distribución que muestran la distancia entre dos puntos de referencia en el diseño.

Un diseñador especificará los tamaños límite permisibles de un componente, sus dimensiones mínimas y máximas, usando la dimensión nominal y una . El diseñador también indicará el grado de tolerancia (por ejemplo $\pm 0.05 $ ) en el dibujo. La de la pieza de trabajo debe caer dentro de este rango. La dimensión objetivo está en el medio, entre las dimensiones mínimas y máximas. La dimensión objetivo es usualmente la misma que la dimensión nominal. Sin embargo, también se puede desviar de esta dimensión en caso de una tolerancia unilateral (por ejemplo, +0.05).

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站