一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

全自动化的 (adj)

vollautomatisch (adj)


Diese Depot-Station führt dem Stanzautomaten bzw. den Kunstspritzmaschinen die Kisten vollautomatisch zu und wieder ab.

Beim Maschinenformen werden auf der Fertigungsstraße verlorene Sandformen auf Form- und Kernformmaschinen teil- oder vollautomatisch hergestellt.

Zunehmend werden Produkte vollautomatisch montiert, wobei vor allem das automatische, sichere Ergreifen des Werkstücks durchdachte Lösungen fordert.

all-automatic ... (adj)

fully automatic (adj)


It is fully automatic and conveys crates to the punching machine or injection moulding machine and back again.

During machine moulding, expendable (single-use) sand moulds are produced semi- or fully automatically on moulding and core-moulding machines in the production line.

As more and more products are being assembled in fully automatic processes, sophisticated solutions are needed to ensure automated machinery can get a secure grip on workpieces.

completamente automático (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站