一种定义
四种语言
供应管线用于传输如电力、数据、压缩空气、进气、废气、天然气、淡水、废水等元素,并集成在工作台上。在经济型和人性化的工作台上,这些元素需要能够随时取用、落位安全且不易随意移动。在办公工作台上,供应管线应与工作面处于同一高度,并尽可能远离工作面。
供应管线也应根据工作流程进行定制,并在可能的情况下设计可变和改装方案。为防止事故发生,工作面上应无长电缆和软管,这些线路应装在工作面下方或上方。可能还需要对工作面安装其他照明设备。
如果一个工作台的供应管线不能安装在同一水平高度,可以使用网桥、分布列和水平或竖直的分布带方式。
Als Medienversorgung wird die Ausrüstung eines Arbeitsplatzes mit den notwendigen Leitungen u. a. für Energie, Daten, Druckluft, Zuluft und Abluft, Gasen oder Frisch- und Abwasser bezeichnet. An einem ökonomisch und ergonomisch optimal gestalteten Arbeitsplatz müssen diese Medien gut erreichbar, sicher positioniert sowie gegen unbeabsichtigtes Verrutschen gesichert sein. Am Büroarbeitsplatz ist eine Medienversorgung möglichst flächengleich mit dem Arbeitsplatz zu gestalten.
Die Medien müssen zudem auf die Arbeitsabläufe abgestimmt und nach Möglichkeit variabel sowie nachrüstbar sein. Um Unfälle zu verhindern, gilt es, lange Kabel und Schläuche zu vermeiden. Sie werden stattdessen unter- oder oberhalb der Arbeitsebene zugeführt. Sinnvoll kann eine zusätzliche Beleuchtung sein.
Ist eine flächengleiche Versorgung an einem Arbeitsplatz nicht möglich, können auch sogenannte Medienbrücken, Versorgungssäulen oder horizontale und vertikale Versorgungsleisten eingesetzt werden.
Las líneas de suministro se usan para transportar elementos como energía, datos, aire comprimido, aire de alimentación y aire de desecho, gases y agua potable y de desecho desde y hacia una . En un banco de trabajo optimizado de forma económica y , estos elementos necesitan estar accesibles, ubicados en una posición segura y asegurados contra movimientos no intencionales. En una estación de trabajo de oficina, las líneas de suministro deben ser tendidas a la misma altura que la superficie de trabajo tanto como sea posible.
Las líneas de suministro deben también estar diseñadas según los procesos de trabajo y, cuando sea posible, ser variables y actualizables. Para prevenir accidentes, la superficie de trabajo debe estar libre de cables y mangueras largos, los cuales en su lugar deben ser tendidos por encima o por debajo del nivel de trabajo. Se puede aconsejar iluminación adicional.
Si las líneas de suministro para una estación de trabajo no pueden ser tendidas al mismo nivel, se pueden usar puentes, columnas de distribución y tiras de distribución horizontales y verticales.