一种定义
四种语言
Blindleistung ist eine unerwünschte Größe im Bereich der Wechselstromtechnik.
Bestimmungsgrößen für den Wechselstrom sind die Amplitudenhöhe und die Frequenz f.
Für die Energieversorgung mit Wechselstrom stehen verschiedene Steckdosenleisten bereit.
Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
Sturdy Light Fitting for illumination of workplaces and machines.
Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.
A rectifier converts alternating current into direct current.
Alternating current requires an AC power supply, such as a generator.
The image below shows the current and voltage profiles for excitation with sinusoidal alternating current.