一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

主轴 (n)

Einheitswelle (f)


Im Gegensatz zur Einheitsbohrung wird die Einheitswelle seltener verwendet.

Unterschieden werden zudem zwischen den Passungssystemen Einheitsbohrung und Einheitswelle.

Dabei wird für die Einheitswelle ein Rundmaterial verwendet, das bereits bei seiner Fertigung auf das Endmaß gebracht wurde.

basic shaft (n)


The basic shaft is encountered less often than the basic hole.

A distinction is also made between basic hole and basic shaft fit systems.

This means manufacturing the basic shaft from a cylindrical material that has already been produced with the final dimension.

eje básico (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站