一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

不锈钢 (n)

Edel (nicht rostend) (m)

stainless steel (n)


Frictional force can be adjusted via brass clamping devices and the stainless steel tubular axle.

A stainless steel version is also available for special requirements.

Knuckle feet in stainless steel for use in areas that are at risk of corrosion.

acero inoxidable (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站