一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

不锈的 (adj)

nichtrostend (adj)

rust-resistant (adj)

rustproof (adj)

stainless (adj)


Frictional force can be adjusted via brass clamping devices and the stainless steel tubular axle.

A stainless steel version is also available for special requirements.

Knuckle feet in stainless steel for use in areas that are at risk of corrosion.

a prueba de óxidación (adj)

inoxidable (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站