Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Bodenplatte (f)


Die Bodenplatten dienen der Befestigung und Nivellierung von Ständerprofilen am Boden.

Die Bodenplatte aus Stahl stellt den unteren Abschluss und die Beschwerung des Flexkanals dar.

Er ermöglicht die Verschraubung zur Tischplatte ebenso wie zu einer Bodenplatte oder direkt mit dem Boden.

base plate (n)


We are discussing whether to offer the Base Plate/Transport Plate in grey, too.

Base Plates/Transport Plates ensure that machine frames have a stable footing.

These swivel castors can be secured in place without the need for additional base plates or transport plates.

slab (n)


Castings can be rolled ingots, rolled slabs or extrusion billets (blanks) made of iron or non-ferrous alloys.

Lifting magnets are load-handling attachments for lifting magnet-attracting, i.e. ferrous, goods such as scrap, slabs, blooms and chips.

The steel of the strand solidifies gradually to form a slab while it is transported via fire-resistant rollers from the meniscus of the continuous casting mould to the lowest point of the liquid pool.

底板 (n)

losa (n)

placa base (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!