一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Welle (f)


Die Wellenklemmblöcke dienen der Aufnahme und Klemmung der Wellen.

Die Wellenverbindung mit Synchronwellenprofilen ist formschlüssig.

Eine Kupplungshälfte ist entsprechend der Motorwelle zu bearbeiten.

axle (n)


easy-running roller conveyors with steel axles for a long service life.

The hook crossmember is connected to the cable pulley axle by supports.

The point at which axle travel/belt elongation begins must first be found.

shaft (n)


A positive-lock connection is used to connect shafts to the Synchronising Shaft Profiles.

One Coupling Half needs to be machined to accommodate the motor shaft.

However, deflection in the Shaft is even more important.

vástago (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站