一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

辐射


辐射传感器基于光子(量子场)与探测器发射的电子或原子之间的电磁相互作用,用于测量不同波长的电磁辐射。该类传感器设计中有一些被用作粒子探测器。

该类传感器可分为:

光电池:基于光子和电子相互作用所产生的光电效应。

光电倍增管:该类探测器用于测量从红外线到紫外线波段的频率,还可利用与闪烁体之间的互动来测量高能量的 X 射线和伽马辐射。

光敏电阻、光电二极管和 CCD 传感器:用于探测可见光、红外线和紫外线。

闪烁体:用于测量光、量子能和粒子能的数量。

辐射计数器:作为粒子探测器(计数率),用于探测电离辐射和粒子能。

其他类型的辐射传感器包括:

半导体传感器(用于探测紫外线、真空紫外线、伽马辐射和 X 射线)

辐射热计

热电偶

Golay Cell 探测器

表面在辐射和发展效应下会发生明显变化的感光材料

红外感应卡

Strahlungssensor


Strahlungssensoren messen elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher Wellenlängen. Dabei werden die elektromagnetischen Wechselwirkungen von Photonen (Feldquanten) mit Elektronen oder Atomen des Detektors genutzt. Einige Bauformen sind als Teilchendetektoren zu verwenden.

Unterschieden werden beispielsweise:

  • Photozellen: Sie beruhen auf dem Photoeffekt durch Wechselwirkung von Photonen mit Elektronen.
  • Photomultiplier: Dabei handelt es sich um Detektoren für Frequenzen von Infrarot bis Ultraviolett, die im Zusammenwirken mit Szintillatoren auch hochenergetische Röntgen- oder Gammastrahlung messen.
  • Fotowiderstände, Fotodioden und CCD-Sensoren: Sie weisen sichtbares Licht, IR und UV nach.
  • Szintillatoren: Lichtmengen, Quanten- und Teilchenenergien werden mit Szintillatoren gemessen.
  • Zählrohre: Sie dienen als Teilchendetektoren (Zählrate) und weisen ionisierende Strahlung sowie Teilchenenergien nach.

Weitere Strahlungssensoren sind:

  • Halbleitersensoren (für UV, Vakuum-UV, Röntgen- und Gammastrahlung)
  • Bolometer
  • Thermoelemente
  • Golay-Zellen
  • Fotografisches Material, dessen Oberfläche sich durch Strahlung und Entwicklung sichtbar verändert
  • IR-Sensorkarten

Radiation sensor


Radiation sensors measure electromagnetic radiation in various wavelengths based on the electromagnetic interactions between photons (field quantums) and the electrons or atoms of the detector. Some designs are used as particle detectors.

A distinction is made between:

  • Photo cells: These are based on the photoelectric effect caused by interaction between photons and electrons.
  • Photomultipliers: These are detectors for frequencies ranging from infrared to ultraviolet that utilise interaction with scintillators to also measure high-energy X-rays and gamma radiation.
  • Photo-Resistance, photodiodes and CCD sensors: These detect visible light, IR and UV.
  • Scintillators: These are used to measure quantities of light, quantum energy and particle energy.
  • Radiation counters: These are used as particle detectors (counting rate) and detect ionising radiation and particle energy.

Additional types of radiation Sensor include:

  • Semiconductor sensors (for UV, vacuum UV and gamma radiation and X-rays)
  • Bolometers
  • Thermocouples
  • Golay cells
  • Photographic Material with a surface that visibly changes due to effects of radiation and development
  • IR Sensor cards

Sensor de radiación


Los sensores de radiación miden la radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda basados en las interacciones electromagnéticas entre los fotones (quantums de campo) y los electrones o átomos del detector. Algunos diseños se usan como detectores de partículas.

Se debe distinguir entre:

Fotoceldas: Estas se basan en el efecto fotoeléctrico causado por la interacción entre fotones y electrones.

Fotomultiplicadores: Estos son detectores de frecuencias que van desde infrarrojo hasta ultravioleta y utilizan la interacción con centelladores para medir también los rayos X de alta energía y la radiación gama.

Fotoresistencia, fotodiodos y sensores CCD: Estos detectan la luz visible, IR y UV.

Centelladores: Se usan para medir cantidades de luz, energía cuántica y energía de partículas.

Contadores de radiación: Estos se usan como detectores de partículas (tasa de conteo) y detectan la radiación de ionización y la energía de partículas.

Los tipos adicionales de sensores de radiación incluyen:

Sensores semiconductores (para UV, UV y radiación gama en vacío, y rayos X)

Bolómetros

Termopares

Celdas Golay

El material fotográfico con una superficie que cambia visiblemente debido a los efectos de la radiación y el revelado

Tarjetas de sensor de IR

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站