一种定义
四种语言
Am Kommissionierungsarbeitsplatz sind alle Materialbereitstellungstechniken möglich.
Typisch für den Kommissionierungsarbeitsplatz ist eine große Menge und Wechsel der Komponenten.
Auch für die Kommissionierung ist es dienlich, wenn höhere Regalebenen mit den leichteren Lasten belegt sind.
It also assists the order picking process if higher rack levels carry the lighter loads.
In order picking, goods are collected from the range according to production requirements or orders.
The system's order picking performance depends primarily on the construction height and access technology.
For Heijunka to succeed, picking and provisioning systems need to be configured for maximum efficiency.
Provision of materials, tools and accessories and picking technology.
In just a few clicks, you can configure a customised provisioning and picking trolley.