一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Mu


3Mu检查 旨在查明生产体系中是否存在三个障碍中的一个或多个,即“Muda”(日语含义:浪费)、“Muri”(日语含义:超负荷)和“Mura”(日语含义:失衡)。它用于精益生产中,作为确保能够识别并纠正问题的一种手段,以便使生产效率更高。

在3Mu检查中,应检查以下要素:

人员

工具和夹具

材料

产品产量

时间

周期

空间

技术

方法

心态

机会

基于检查发现的情况,对生产体系进行优化。

它可以与4M方法相比,后者使用类似的要点来分析生产要素,即人 (man) 、机器 (machine) 、材料 (material) 和方法 (method)。

近义词

Muri(超负荷)

Muri(超负荷)

3-Mu-Check


Mit einem 3-Mu-Check wird überprüft, ob in einem Produktionssystem eines oder mehrere der drei Hemmnisse 'Muda' (jap. Verschwendung), 'Muri' (jap. Überlastung) und 'Mura' (jap. Unausgeglichenheit) vorhanden sind. Er wird in der Lean Production angewendet, um die Hemmnisse zugunsten einer effizienten Fertigung zu erkennen und beseitigen zu können.

Überprüft werden folgende Bereiche auf Muda, Muri und Mura:

  • Mitarbeiter
  • Werkzeuge und Vorrichtungen
  • Material
  • Produktionsvolumen
  • Zeit
  • Umlauf
  • Platz
  • Technik
  • Methode
  • Die Art zu denken
  • Möglichkeiten

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird das Produktionssystem optimiert.

Vergleichbar funktioniert die 4-M-Methode, die anhand von ähnlichen Fragestellungen die Produktionsfaktoren Mensch, Maschinen und Material sowie die Arbeitsmethode überprüft.

3Mu check


A 3Mu check is designed to ascertain whether one or more of the three obstacles 'Muda' (Jap. waste), 'Muri' (Jap. overloading) and 'Mura' (Jap. imbalance) are present in a production system. It is used in Lean production as a means of ensuring problems can be identified and remedied so that production can be made more efficient.

The following elements are checked for Muda, Muri and Mura:

  • Personnel
  • Tools and fixtures
  • Material
  • Production volumes
  • Time
  • Cycles
  • Space
  • Technology
  • Method
  • Mindset
  • Opportunities

The production system is optimised based on the findings derived from the check.

It is comparable to the 4M method, which uses similar issues to analyse the production factors man, machine, Material and method.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站