一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Dauerfestigkeit (f)


Möglich wird das durch intelligente Verbindungstechnik, die eine hohe Dauerfestigkeit garantiert.

Im Bereich derDauerfestigkeitD (Schwingspiele bzw. , u. a. bei Aluminium) tritt das Versagen des Bauteils aufgrund hoher Belastungen ein.

Die Dauerfestigkeit des Verbinders reduziert die Instanthaltungskosten der auf dynamische Belastungen ausgelegten Betriebsmittel auf ein Minimum.

endurance limit (n)


This value is referred to as the physical endurance limit for static muscle work.

endurance strength (n)

fatigue limit (n)

fatigue strength (n)


The fatigue strength of the Fastener minimises the maintenance costs associated with factory equipment designed for dynamic loads.

very high cycle fatigue (n)


In the final section,very high cycle fatigueVHCF ( or stress cycles, for e.g. aluminium), the component fails due to high loads.

fuerza de resistencia (n)

límite de fatiga (n)

límite de resistencia (n)

resistencia a la fatiga (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站