一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

板件 (v)

beschichten (v)


Beschichten, Belichten und Absenken werden bis zur Fertigstellung des Formteils wiederholt.

Zur erhöhten Korrosionsbeständigkeit oder zu Kennzeichnungszwecken lassen sich Schweißgitter pulverbeschichten, lackieren etc.

Unterschieden wird Schmelzkalandrieren für Folienhalbzeuge und Beschichtungskalandrieren, etwa zum Beschichten von Geweben (Transportbänder).

coat (v)


Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.

Even with their coating, black Profile Tubes are still ESD-safe.

plate (v)


The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.

Place the pulley over the guide pin onto the mounting plate

Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive.

varnish (v)

barnizar (v)

recubrir (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站