一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

隐藏的 (adj)

unsichtbar (adj)


Alles ist leicht zugänglich und trotzdem sicher und unsichtbar abgedeckt.

In den Nuten können auch elektrische Zuleitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.

Das Privatfach besitzt vorgestanzte Befestigungsbohrungen, die von außen unsichtbar sind.

concealed (adj)


Handles Al can be secured from the rear (concealed).

All fastening screws are safely concealed when the door is closed.

Door Lock X 8 Zn uses the profile groove in the door gap as a concealed fastening option.

hidden (adj)


Everything is easily accessible but hidden from view.

The grooves of Profiles 8 are freely accessible or hidden beneath a flush, smooth exterior.

Cables and lines can be accessed with ease but are hidden from view and protected in integrated cable conduits in the structure.

invisible (adj)


Depending on the LED's properties, this light may be in the visible or invisible range.

Although invisible from the outside, they retain full functionality across every profile section.

non-exposed (adj)

invisible (adj)

no expuesto (adj)

oculto (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站