一种定义
四种语言
巷道堆垛机是机动的,用于在高货架系统中堆卸托盘。巷道堆垛机有不同的设计,有的带小脚轮,有的靠轨道运行,有的是无轨设计。巷道堆垛机工作时重心在机体以外。它们通常配备了特殊的,如:
旋转叉臂
伸缩叉臂
带齿的伸缩工作台
巷道堆垛机可以横向堆叠和卸载货物。因此,他们需要的操作空间小,适用于狭窄的过道。由于他们的特殊设计,他们可以用于将货物提升到很高高度。
人工操作的巷道堆垛机是“人上型堆垛机”设计(司机和货物一起向上移动)和“人下型堆垛机”的设计(司机在控制台控制物料搬运工装工作)。自动化的巷道堆垛机装有激光测距技术,确保货物可以绝对精确的放置在货架上。
近义词
人上型堆垛机
人下型堆垛机
Schmalgangstapler sind motorisierte Flurförderzeuge, die zum Paletten-Ein- und Ausstapeln in hohen Regallagern verwendet werden. Es gibt sie rollen- oder schienengeführt sowie frei fahrend. Bei den Schmalgangstaplern liegt der Schwerpunkt der Last außerhalb der Radaufstandsfläche. Sie sind mit speziellen Lastaufnahmemitteln ausgerüstet, beispielsweise:
Sie können Lasten seitlich ein- und ausstapeln. Dadurch benötigen sie wenig Manövrierplatz und sind für schmale Gänge geeignet. Durch ihre spezielle Bauweise lassen sie sich für große Hubhöhen einsetzen.
Bei den fahrergesteuerten Schmalgangstaplern unterscheidet man Mann-oben-Stapler (der Fahrer bewegt sich mit der Last nach oben) und Mann-unten-Stapler, bei denen der Fahrer das Lastaufnahmemittel von der Bedienplattform steuert. Automatische Schmalgangstapler sind beispielsweise mit Lasermesstechnik zur exakten Platzierung von Waren im Regal ausgerüstet.
Narrow-aisle stackers are motorised ground conveyors used to stack and unstack pallets in high-bay racking systems. They come in castor or rail-mounted designs and trackless designs. The Centre of gravity on narrow-aisle stackers is outside the vehicle footprint. They are equipped with special load-handling attachments such as:
They can stack and unstack loads laterally. As a result, they need little manoeuvring space and are suitable for use in narrow aisles. Due to their special Design they can be used for tall lifting heights.
Human-operated narrow-aisle stackers come in man-up designs (the driver moves up with the load) and man-down designs (the driver controls the load-handling attachment from an operator platform). Automated narrow-aisle stackers are fitted with laser measuring technology that ensures goods can be placed in the Rack with absolute precision.
Los apiladores de pasillo estrecho son motorizados que se usan para apilar y desapilar palets en sistemas de estantería de bahía alta. Vienen en diseños con ruedas o montados en rieles y en diseños sin pistas. El centro de gravedad de los apiladores de pasillo estrecho está fuera de la huella del vehículo. Están equipados con espacial, como:
Horquilla rotativa
Horquilla telescópica
Mesa telescópica con púas
Pueden apilar y desapilar cargas lateralmente. Como resultado, requieren poco espacio para maniobras y son adecuados para usar en pasillos estrechos. Debido a su diseño especial, pueden ser usados para alturas de elevación altas.
Los apiladores de pasillo estrecho operados por humanos vienen en diseños de hombre montado (el conductor se mueve hacia arriba con la carga) y diseños de hombre abajo (el conductor controla el aditamento de manejo de carga desde una plataforma de operador). Los apiladores de pasillo estrecho automatizados cuentan con tecnología de medición láser para asegurar que los artículos sean colocados en el estante con absoluta precisión.