一种定义
四种语言
Leuchtdioden (LED) sind Dioden, die im Durchlassbetrieb Licht emittieren.
Endschalteranschlussleitung in steckbarer Ausführung mit integrierten Leuchtdioden zur Anzeige von Schaltfunktion und Betriebspannung.
The inside corner of the angled profiles is provided with an undercut.
The ends of the Warning and Protective Profiles are sealed by flexible Caps.
Handles Al can be secured from the rear (concealed).
Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode.